167-4407: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    167-4407: O-RING

    Ersatzteilnummer: 167-4407
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 69,44
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Einsatzbereiche: Motorkühlsysteme mit Heißwasserkühlung
    • Innendurchmesser ("): 2,73
    • Innendurchmesser (mm): 69,4
    • Kompatibel mit: Alkohole; Automobil-Bremsflüssigkeiten; Heiß-, Kaltwasser; Ketone; Ozon und Sonnenlicht; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Silikonflüssigkeiten; einige verdünnte Säuren; Dampf (200° C max,); Dampf (400° F max,)
    • Material-: EPDM (70), EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet, Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden, Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische Kraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Flüssigkeiten auf Erdölbasis
    • Strichzahl ("): 232
    • Temperatur (°C): -55–135
    • Temperatur (°F): -67–275
    cold planers
    PM620, PM-200

    wheel tractor-scraper
    657G, 637D, 627E, 657E, 621G, 631G, 623E, 651B, 621E, 627G, 623H, 621B, 633E II 637E, 621H, 623B, 631E, 633D, 657B, 631K, 627F, 623F, 637G, 623G

    pipelayer
    583T, PL72, 587T, PL83, PL87

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    C18 C15 3516E 3456 PM3456 C32 C18 I6 C15 I6 C9 3516C C13GENSET

    track type tractors
    D11R, D11RCD, D8RLRC

    expanded mining products
    6015 FS MD6290, 6018, 6015

    track excavators
    390FL, 385CL

    articulated trucks
    735C, 745C, 740B, 735, 740CEJ, 740GC

    off-highway truck
    770G OEM 772, 772G, 770G, 772G OEM 770

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    cold planer
    PM825 PM-200, PM620, PM622, PM820, PM822

    track-type tractor
    D11R, D9T, D8T, D11N, D8R

    petroleum products
    3516C C18 CX38-P892 CX31-P600 CX35-P800 CX31-C15I CX35-C18I C15 2016 TH35-E81 3512E TH35-C15I CX31-C18I CX38-P800

    3500
    3516E 3512

    wheel tractor scrapers
    657G, 631G, 627G, 637K, 627F, 623E, 621G, 623F, 657E, 621F, 637KLRC, 637DPP, 657EPP, 631D, 627H

    wheel-type loader
    988K, 988K XE 986K, 994K, 980H, 988H, 988 XE

    engine - industrial
    C-12 C18 3456 3406E 3512E 3512C C15 3516E SPF743 3516B C-15 C32 3516C C-16

    compactors
    825K

    articulated dump truck
    735B, 740, 740B, 740C 740 GC 745 735 OEM

    engine - truck
    C15 C-18 C18

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    pipelayers
    PL83

    material handler
    MH3295

    generator
    SR5 XQP500 SR4

    15 to 18 liter
    C15 C18

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    834K, 824K

    off highway trucks
    785G

    excavator
    390D, 390F 390F L 374D L 385C L 374F L

    wheel loaders
    980H, 994KLRC

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K