167-9270: PATRONENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    167-9270: PATRONENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 167-9270
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Turboladerlaufzeuge stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholtes Turboladerlaufzeug
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 256,5
    • Höhe ("): 10,1
    • Höhe (mm): 256,5
    • Länge ("): 13,3
    • Länge (mm): 337,8
    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II D10N, D9N, D9R, D8L, D10R

    wheel tractor-scraper
    623E, 657B, 621B, 621G, 621F, 621E, 657, 623G, 627G, 623B, 627E

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G II

    excavator
    5110B 385B