167-9671: Laufzeuggruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    167-9671: Laufzeuggruppe

    Ersatzteilnummer: 167-9671
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Turboladerlaufzeuge stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 10,8
    • Länge ("): 7,9
    earthmoving compactor
    816F 815F

    motor grader
    160H 163H 140H 143H 14H

    wheel-type loader
    966G II

    wheel dozer
    814F

    pipelayer
    572R II

    track-type tractor
    D7R II