168-1253: LANGE ZAHNSPITZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-1253: LANGE ZAHNSPITZE

    Ersatzteilnummer: 168-1253
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lange Zahnspitze der Baureihe J (Modell J250)

    Beschreibung:
    Lange Zahnspitzen der Serie J250 (Mehrzweckspitzen)


    Merkmale:
    Für Zahnhalter der Baureihe J250.


    Empfohlene Anwendung:
    Allgemeine Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 82,55
    • Höhe ("): 3
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 7,75
    • Länge (mm): 196,85
    • Spitzengröße: J250
    wheeled excavator
    M313D