168-1301: LANGE ZAHNSPITZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-1301: LANGE ZAHNSPITZE

    Ersatzteilnummer: 168-1301
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lange Zahnspitze der Baureihe J (Modell J300)

    Beschreibung:
    Lange Zahnspitzen der Serie J300 (Mehrzweckspitzen)


    Merkmale:
    Für Zahnhalter des Modells J300.


    Empfohlene Anwendung:
    Allgemeine Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,44
    • Höhe ("): 3
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 8,7
    • Länge (mm): 220,98
    • Spitzengröße: J300
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.