168-1351: LANGE ZAHNSPITZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-1351: LANGE ZAHNSPITZE

    Ersatzteilnummer: 168-1351
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J350 Lange Zahnspitze der J-Serie

    Beschreibung:
    J350 Lange Zahnspitze der J-Serie (Mehrzweckzahnspitzen)


    Merkmale:
    Für Zahnhalter J350.


    Empfohlene Anwendung:
    Allgemeine Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 200,66
    • Höhe ("): 3,7
    • Höhe (mm): 93,98
    • Länge ("): 9,7
    • Länge (mm): 246,38
    • Spitzengröße: J350
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.