168-1359: Scharfe Plus-Zahnspitze
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-1359: Scharfe Plus-Zahnspitze

    Ersatzteilnummer: 168-1359
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    J350 Scharfe Plus-Zahnspitze

    Mit ihrer höchst präzisen Fertigung schützen die Spitzen der Cat® J-Serie die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschine vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Mit einer Konstruktion mit Durchgangszahnhaltern nach Industriestandard eignen sich Cat-Originalzahnspitzen für eine Vielzahl von Anwendungen, welche die Vielseitigkeit Ihrer Maschine noch steigern. Ein- und Ausbau erfolgen rasch mit dem Standardsystem aus Bolzen und Halter. Sie können sich die Arbeit auch noch mehr erleichtern, indem Sie eine Nachrüstung mit unserem innovativen hammerlosen CapSure™-System der J-Serie vornehmen.

    Das flache Profil der Plus-Zahnspitzen sorgt für optimale Schärfe, Eindringvermögen und Grabefähigkeit während der gesamten Lebensdauer der Zahnspitze. Zudem sind diese Cat-Originalspitzen beständig gegenüber Abstumpfung und selbstschärfend; dies reduziert Ausfallzeiten, mindert Betriebskosten und steigert die Produktivität. Unsere robusten Zahnspitzen sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet, und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • 30 % mehr Verschleißmaterial als Allzweckspitzen
    • Um 10-15 % längere Nutzungsdauer
    • 25 % kleinerer Querschnitt
    • Selbstschärfend bei Verschleiß

    Anwendungen:
    • Bereiche mit gemäßigten bis hohen Stoßbelastungen
    • Stark verdichtetes Material einschließlich Ton
    • Schwer lösbares Material wie zementierter Kies, Sedimentgestein und schlecht geschossener Fels
    • Extreme Grabenaushubsituationen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: J350
    excavator
    318D2 L 325B L 320C 323D2 320D 324D 320 323D2 L 320D RR 320D2 320D2 L 318C 322C 320D L 324D L 323 325C 322B L 316E L 320D GC 320D LRR 320D2 GC 320D3 323D L 323D3 315D L 321D LCR