168-1401: SPITZE-LG CCL/C
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-1401: SPITZE-LG CCL/C

    Ersatzteilnummer: 168-1401
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J400 J Lange Zahnspitze

    Beschreibung:
    Lange Zahnspitzen der Serie J400 (Mehrzweckspitzen)


    Merkmale:
    Für Zahnhalter des Modells J400.


    Empfohlene Anwendung:
    Allgemeine Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 4,7
    • Höhe (mm): 119,38
    • Länge ("): 10,7
    • Länge (mm): 271,78
    • Spitzengröße: J400
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.