168-1409: Scharfe Plus-Zahnspitze
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-1409: Scharfe Plus-Zahnspitze

    Ersatzteilnummer: 168-1409
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    J400 Scharfe Plus-Zahnspitze

    Mit ihrer höchst präzisen Fertigung schützen die Spitzen der Cat® J-Serie die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschine vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat‑Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Mit einer Konstruktion mit Durchgangszahnhaltern nach Industriestandard eignen sich Cat‑Originalzahnspitzen für eine Vielzahl von Anwendungen, welche die Vielseitigkeit Ihrer Maschine noch steigern. Ein- und Ausbau erfolgen rasch mit dem Standardsystem aus Bolzen und Halter. Sie können sich die Arbeit auch noch mehr erleichtern, indem Sie eine Nachrüstung mit unserem innovativen hammerlosen CapSure™-System der J-Serie vornehmen.

    Das flache Profil der Plus-Zahnspitzen sorgt für optimale Schärfe, Eindringvermögen und Grabefähigkeit während der gesamten Lebensdauer der Zahnspitze. Zudem sind diese Cat‑Originalspitzen beständig gegenüber Abstumpfung und selbstschärfend; dies reduziert Ausfallzeiten, mindert Betriebskosten und steigert die Produktivität. Unsere robusten Zahnspitzen sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet, und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat‑Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • 30 % mehr Verschleißmaterial als Allzweckspitzen
    • Um 10-15 % längere Nutzungsdauer
    • 25 % kleinerer Querschnitt
    • Selbstschärfend bei Verschleiß

    Anwendung:
    • Bereiche mit gemäßigten bis hohen Stoßbelastungen
    • Stark verdichtetes Material einschließlich Ton
    • Schwer lösbares Material wie zementierter Kies, Sedimentgestein und schlecht geschossener Fels
    • Extreme Grabenaushubsituationen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: J400
    excavator
    330D2 L 320D2 GC 322C 324D 320D2 326F 323D L 320D 323D2 L 324E L 326F LN 336 GC 326D2 329D2 L 324E LN 326D2 L 336D2 320D GC 320C 329D L 330 330F L 329E LN 330C LN 329D 324D L 336D2 GC 320 330C L 320D2 L 326F L 320 GC 336E LN 329F L 329D2 330D2 336E L 325C 330 GC 320D L 323 326D L 330F 329E L 336D2 L 325B L