168-1451: LANGE ZAHNSPITZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-1451: LANGE ZAHNSPITZE

    Ersatzteilnummer: 168-1451
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lange Zahnspitze der Baureihe J (Modell J450)

    Beschreibung:
    Lange Spitzen der Baureihe J (Modell J450) (Mehrzweckspitzen)


    Merkmale:
    Für Zahnhalter des Modells J450.


    Empfohlene Anwendung:
    Allgemeine Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 5,3
    • Höhe (mm): 134,62
    • Länge ("): 12
    • Länge (mm): 304,8
    • Spitzengröße: J450
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.