168-6760: DICHTUNG-TCK MAS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    168-6760: DICHTUNG-TCK MAS

    Ersatzteilnummer: 168-6760
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Versiegelte Dichtung

    Beschreibung:

    • Dichtungen sorgen für Schmierung und verhindern, dass Schmutz und sonstige Verunreinigungen in den Bolzen und den Buchsenhohlraum gelangen.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    mini hydraulic excavator
    308E2 SR 307E2 308E 308 308E2SR, 308E CR 308E2 CR 308D 307E 309 308E SR 307.5 307D 307B, 307C, 308E2CR, 308.5 308E2 308C