169-0908: BAUGR. BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    169-0908: BAUGR. BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 169-0908
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lagerbaugruppe

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischer (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

    Anwendungen:
    Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Zweiteilig – nicht symmetrisch
    • Innendurchmesser (mm): 11,9
    • Kopfaußendurchmesser (mm): 36,1
    • Kopfstärke (mm): 6,4
    • Montagehöhe (mm): 17,4
    • Stampffußhöhe (mm): 6,4
    • Standardschraubengröße (mm): M10
    • Verbundhülse: Ja
    • Zentrieraußendurchmesser (mm): 22,6
    adt
    740 GC 730C, 745 740C 740, 725C, 730C2 EJ

    ttt
    D8R II D9R, D6N D9N, D7E, D8L, D8N, D6N LGP D6N XL

    oht
    785G, 789D

    ttl
    953K, 973, 963K

    articulated trucks
    730DEJ, 735D, 725C2, 735C, 730C2EJ, 740CEJ, 745C, 730C2, 730CEJ, 730D

    comp
    CS-44B CS44B, CS-44 CW-16 CP-44 CP44B, CP-34 CCS7, CS-34 CP-44B

    wtl
    906K 907H2 908H 972K, 966K, 906M 908K 907M 980K, 906H 907H 906H2 908H2 908M 907K 980K HLG 966K XE