169-1617: Geteilter Stützring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    169-1617: Geteilter Stützring

    Ersatzteilnummer: 169-1617
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Geteilter Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Dichtringspaltextrusion in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei. Je nach Anwendungsanforderung können sie als Sprengring oder geschlossen konstruiert sein.

    Hinsichtlich der Abmessungen sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen, z. B. in Hydraulikpumpen, Ventilen und Motorsystemen, zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Geteilt
    • Innendurchmesser ("): 0,64
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,03
    • Querschnittshöhe ("): 0,05
    forest products
    TK1051

    motor grader
    120M 140M 16M 14M 12M 24M 160M 14L

    wheel-type loader
    938G II 966L 938G 962G II 962H 924GZ 950G II 993K 980H 938H 924G 972H 992K 988G 966H 928G 930H 962L 972L 950H 988H 980G 928HZ 950L 930G 980G II 928H

    paving compactor
    CD-44B CB10 CB7 CB-54B CB46B CD8 CB-44B CB8 CD-54B CD10

    off-highway truck
    772 770 797B 797

    underground articulated truck
    AD30 AD22 AD55

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38H IT28G IT38G IT62G IT62H

    pipelayer
    587R 583T 587T

    articulated dump truck
    730 740B 730C2 EJ 740 725 730C D400E II

    track-type tractor
    D11T D6 D11R D10T D10N D6 XE D10R