169-2570: TURBOGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    169-2570: TURBOGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 169-2570
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 269,2
    • Höhe (mm): 157,5
    • Länge (mm): 350,5
    oht
    785C, 785B, 784C, 785, 777D