169-4234: LEITRADSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    169-4234: LEITRADSATZ

    Ersatzteilnummer: 169-4234
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 702
    • Flanschdurchmesser ("): 27,64
    • Flanschdurchmesser (mm): 702
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 24,33
    • Gewindedurchmesser (mm): 618
    • Schraubengröße ("): 7/16
    • Schraubengröße (mm): 7/16
    • Unterwagenbreite (mm): 405
    • Wellendurchmesser (mm): 58
    track-type tractor
    D7R