169-7841: DICHTUNGSSATZ
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze169-7841: DICHTUNGSSATZ

169-7841: DICHTUNGSSATZ

Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

169-7841: DICHTUNGSSATZ

169-7841: DICHTUNGSSATZ

Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

093-1479: U-Ring-Stangendichtung

Anzahl: 1

093-1484: Anschlagdichtung

Anzahl: 1

095-1628: 5,7 x 109,6 mm O-Ring mit 90 A aus NBR

Anzahl: 1

095-1676: O-Ring

Anzahl: 1

096-1054: 80 mm Innendurchmesser Stützring

Anzahl: 1

099-0681: Sicherungsscheibe des Hydraulikzylinderkopfs

Anzahl: 1

143-8027: Hydraulikzylinder-Kolbenring

Anzahl: 1

143-8028: RING

Anzahl: 1

143-8035: RING

Anzahl: 1

165-9285: 11 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

9X-3592: 120 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 11 von 11

Beschreibung für Ersatzteilnummer 169-7841

Beschreibung:
CatDichtungssätze für Hydraulikzylinder enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Wiederabdichtung eines Hydraulikzylinders erforderlich sind.


Attribute:
Cat®-Dichtringsätze für Hydraulikzylinder enthalten Original-Cat®-Dichtungen, von denen viele aus firmeneigenen Materialien und patentierten Konstruktionen bestehen, um einen besseren Druckverformungsrest und einen breiteren Temperaturbereich zu gewährleisten. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtringsätzefür Hydraulikzylinder alle Dichtringe enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität.


Empfohlene Anwendung:
Der Cat®®-Dichtringsatz für Hydraulikzylinder läuft unter einer bestimmten Hydraulikzylindergruppen-Ersatzteilnummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 169-7841

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 169-7841

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt