169-8092: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    169-8092: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 169-8092
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Gummiverbund)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Diese Bodenplatten sind am Steg mit Gummi versehen, sodass die Traktion verbessert wird und die Kontaktfläche sicher mit Anwendungen genutzt werden kann, die von einer Stahllaufkette beschädigt werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: gummigebunden
    • Bodenplattenbreite ("): 17,7
    • Bodenplattenbreite (mm): 450
    • Schraubengröße ("): 0,5511
    • Schraubengröße (mm): M14
    mini hydraulic excavator
    308D 308C 307C, 307B