169-8931: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    169-8931: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 169-8931
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
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    work tool
    CAGAC-40 SKPAC-40 MP30 MP40 S325 S365 CWAC-40 VHC-30 VHS-50/3 S325B VT40 S385B MP15 P325 VT30 VHS-30 VRG50 VHS-60 G330 VHS-70/3 VT50 S340 P315 VHS-60/3 VHS-40/3 VRG30 MP20 VRG40 VHS-50 S305 S390 S320B P360 S365B VHS-30/3 VHS-40 S340B VHC-40 G315 S320 G320 VT60 VHS-10 VHC-50 P335 VHS-70

    excavator
    345B II