169-9049: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    169-9049: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 169-9049
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Rohöl und Kraftstofföle, Luft und Wasser.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi mit Verstärkung aus zwei Drahtgeflechteinlagen aus hochfestem Stahl, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind, sowie einer öl-, witterungs- und abriebfesten Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mittel- und Hochdruckbetrieb und wiederholt auftretender Verformung, zyklischen Druckstößen und Vibrationsbeanspruchung.

    wheel-type loader
    924H, 924GZ, 924HZ, 924G

    work tool
    MP20 S320B P315 G325B VRG-30/2 CWAC-40 VT30 VHS-40 MP318 G320 VHC-50 VT40 VRG-25/2 G313 GC MP40 G310B G320B VHS-60/4 CAGAC-40 VT60 P325 VHS-50 CTV40 G315B VHS-70/4 MP30 S305 S320 S385B VHS-30/3 VHS-60 VRG-40/2 VHS-10 VHS-50/3 VRG40 G315 G310 GC MP15 VHS-40/3 S385C S390 VRG30 S325B VT50 VHS-60/3 VRG-20/2 S340B VHC-40 S365C SKPAC-40 S340 S365 S325 MP324 VHS-30 G315 GC VHC-30 G330 S365B VHS-70 VHS-70/3 P335 VRG50 P360

    excavator
    345B II

    backhoe loader
    430D, 416D, 420D