170-1104: LEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-1104: LEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 170-1104
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Mülldeponie, symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Erddeponieleiträder zeichnen sich durch einen speziellen Schutz um die Welle herum aus, der verhindert, das Material in das Dichtungssystem gelangt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 625
    • Flanschdurchmesser ("): 24,61
    • Flanschdurchmesser (mm): 625
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 23,03
    • Gewindedurchmesser (mm): 585
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    • Unterwagenbreite (mm): 405
    • Wellendurchmesser (mm): 58
    track-type tractor
    D7R