170-4009: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-4009: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 170-4009
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpendichtung

    Beschreibung:

    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Bestandteile von Kraftstoffförderpumpen, die Kraftstoff aus dem Tank zum Motor fördern.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge (mm): 228,6
    ieng
    G3516

    epg
    3412 3412C PM3512 3406C