170-4010: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-4010: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 170-4010
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung für Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffförderpumpen, die Kraftstoff aus dem Tank zum Motor fördern.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 43,18
    • Höhe ("): 2,4
    • Höhe (mm): 60,96
    • Länge ("): 3,4
    • Länge (mm): 86,36
    engine - generator set
    3412 PM3412 PM3516 3508 3516 3406C PM3512 3516B 3508B PM3508 3512 3412C 3512B

    engine - industrial
    G3516