170-4748: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-4748: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 170-4748
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser ("): 8,24
    • Innendurchmesser (mm): 209,2
    • Material-: Kunststoff
    • Querschnittsbreite ("): 0,1
    • Querschnittsbreite (mm): 2,6
    • Querschnittshöhe ("): 0,23
    • Querschnittshöhe (mm): 5,9
    work tool
    VT40 MP15 MP20 VHS-50 S325B VT50 VT60 VT30 VHS-30/3 MP40 VHS-60 MP30 VHS-30 S365 S385B VHP-50 P335 S320 VHC-40 P360 P215 P235 P225 VHS-40/3 S340B VHP-40 VHS-60/3 VHC-30 VHS-40 VHS-10 P325 S325 VHS-50/3 S305 S390 S365B P315 S340 S320B VHP-30 VHS-70/3 VHC-50 VHS-70