170-5181: Einspritzdüsenventilbaugruppe
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    170-5181: Einspritzdüsenventilbaugruppe

    Artikelnummer:170-5181
    1,00 $

    Einspritzdüse

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsen sind eine entscheidende Komponente des Kraftstoffeinspritzsystems und sorgen für eine perfekte Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und eine herausragende Verbrauchsleistung für eine optimale Motorleistung.

    Merkmale:

    • Bei den Cat®-Einspritzdüsen werden spezialisierte Metallurgie und unternehmenseigene Entwicklungs- und Fertigungsverfahren eingesetzt, damit die Einspritzelemente die Leistung und Einspritzdrücke erbringen, die zur Einhaltung der aktuellen Emissionsbestimmungen benötigt werden.

    • Höhe ("): 1,5
    • Länge (mm): 221,0
    • Breite (mm): 38,1
    • Länge ("): 8,7
    • Höhe (mm): 38,1