170-5183: Düsenbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-5183: Düsenbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 170-5183
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzdüse

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsen sind eine entscheidende Komponente des Kraftstoffeinspritzsystems und sorgen für eine perfekte Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und eine herausragende Verbrauchsleistung für eine optimale Motorleistung.

    Merkmale:

    • Bei den Cat®-Einspritzdüsen werden spezialisierte Metallurgie und unternehmenseigene Entwicklungs- und Fertigungsverfahren eingesetzt, damit die Einspritzelemente die Leistung und Einspritzdrücke erbringen, die zur Einhaltung der aktuellen Emissionsbestimmungen benötigt werden.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Einspritzdüse
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,5
    • Länge ("): 8,7
    engine - generator set
    3304B 3304

    wheeled excavator
    W330B

    motor grader
    14H NA 140H, 143H, 140G, 12H, 160H ES 160H NA 160H, 12H NA 12G, 140H ES 163H NA 140H NA 14G

    wheel-type loader
    950B, 950E, 950B/950E

    wheel-type skidder
    525, 515

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    330-A 330-A L