170-5537: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-5537: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 170-5537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Rohöl und Kraftstofföle, Luft und Wasser.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi mit Verstärkung aus zwei Drahtgeflechteinlagen aus hochfestem Stahl, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind, sowie einer öl-, witterungs- und abriebfesten Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mittel- und Hochdruckbetrieb und wiederholt auftretender Verformung, zyklischen Druckstößen und Vibrationsbeanspruchung.

    work tool
    VHC-30 MP15 P315 VHS-40/3 S365B VHS-50 MP20 MP30 P325 S340 P225 S320B VHS-60 VHP-50 S385B VT60 P215 VT50 P335 VHS-60/3 MP40 S390 VHS-30 VHC-40 VT30 VT40 S325 VHS-30/3 VHS-40 S320 VHS-70 S365 P360 P235 VHS-10 S340B VHS-50/3 VHP-40 S305 VHP-30 S325B VHS-70/3 VHC-50