170-5538: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-5538: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 170-5538
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Rohöl und Kraftstofföle, Luft und Wasser.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi mit Verstärkung aus zwei Drahtgeflechteinlagen aus hochfestem Stahl, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind, sowie einer öl-, witterungs- und abriebfesten Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mittel- und Hochdruckbetrieb und wiederholt auftretender Verformung, zyklischen Druckstößen und Vibrationsbeanspruchung.

    work tool
    MP20 VHS-50 VHS-10 VT30 VHS-60 MP40 VT50 MP15 S340 VHS-70/3 S365B P215 MP30 S385B S325B S325 S365 P360 VHS-40/3 S305 VHS-60/3 VHS-30 VHC-30 S320B VHS-70 VHS-50/3 P335 P225 VT40 S320 VT60 VHS-40 VHC-40 VHS-30/3 P235 VHP-50 VHC-50 P325 S340B S390 VHP-40 VHP-30 P315