170-5715: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-5715: O-RING

    Ersatzteilnummer: 170-5715
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Innendurchmesser ("): 1,3
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM (90), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel, Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden, FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 219
    • Temperatur (°F): -40–350
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    910K 906M 906H 914K 914G, 908H 908M 906H2 918M 907M 966E, 914M 907K 914G2, 908H2 907H 910M 907H2 966F, 908K 966D, 906K 966F II

    wheeled excavator
    M315D2, M325C MH M313C, M325B M313D, W345B II W330B W345C MH M312, M330D

    material handler
    MH3037, M325D MH MH3049, M325D L MH MH3059

    paving compactor
    CW-34 CW34

    off-highway truck
    797, 793F XQ 795F AC 789D, MT4400D AC 793F, 785G, 793F OEM 793F AC 797F, 793F CMD 795F XQ 797B, 794 AC 793D

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    excavator
    325D MH 330C MH 385C L MH 365B II 330D MH M325D L MH 325C, 365B, 365C L MH 375-A L

    work tool
    VHC-50 S3070 MP20 P315 VHS-70 VHS-40 G310B VRG-25/2 VT50 VHC-40 VRG-20/2 VRG-30/2 S320 S3035 VHS-60 VHS-60/3 MP40 S2070 VT30 VT60 MP332 G315B P325 S325B P335 S30350 MP345 MP15 VHS-70/3 G315 VRG50 P215 VHP-30 MP324 MP30 S340B VHS-50 S325 G330 VHS-30 S3090 S2090 S320B S3015 VT40 S3050 VHC-30 G320B MP365 VHP-50 MP318 G325B VHS-10 G320 VHS-50/3 S3025 S365B S305 S2050 P235 S440 S490 VRG40 VHS-40/3 VRG-40/2 S465 S340 S365 S390 VHP-40 P360 CTV20 CTV15 S385B P225 CTV30 VRG30 VHS-30/3

    track-type tractor
    D4K LGP D5K LGP D5K2 LGP D4G, D4K XL D3G, D3K2 LGP D5K XL D5G, D3K LGP D5K2 XL D4K2 LGP D3K XL D3K2 XL D4K2 XL