170-7670: CONTROL BAUGR.-4
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-7670: CONTROL BAUGR.-4

    Ersatzteilnummer: 170-7670
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Steuerwelleneinheit für Kraftstoffeinspritzung

    Beschreibung:

    • Bei Steuerwellen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen, welche Motoren mit Kraftstoff versorgen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 114,3
    • Höhe ("): 4,5
    • Höhe (mm): 114,3
    • Länge ("): 19,8
    • Länge (mm): 502,92
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT12B

    wheel-type loader
    924F

    engine - industrial
    3114

    engine - truck
    3114