170-8541: BAUGR. KÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-8541: BAUGR. KÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 170-8541
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 241,3
    • Höhe ("): 5,8
    • Höhe (mm): 147,32
    • Länge ("): 58,7
    • Länge (mm): 1490,98
    track-type tractor
    D10R

    wheel tractor scrapers
    637G, 639D, 631G, 637D, 631D

    wheel tractor-scraper
    637G, 639D, 631G, 637D, 631D

    wheel dozer
    824G II

    wheel dozers
    824C

    track type tractors
    D10N

    compactors
    825C

    off-highway truck
    771D, 769D

    earthmoving compactor
    825G II 826C