170-8714: REIBESCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    170-8714: REIBESCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 170-8714
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D6K2, D6K D6K XL D6K LGP D6K2 LGP D6K2 XL

    track-type loader
    973C, 953C, 963D, 973, 963K, 963C, 953K, 973D, 953D

    track type tractors
    D6K2XL, D6KLGP