171-1704: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-1704: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 171-1704
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J700 Mittlerer Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Mittiger Zahnhalter der Serie J700 für 76-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J700
    wheel-type loader
    992G

    excavator
    385C, 385C FS 5090B, 385B