171-2066: Halogen-Scheinwerfer 5
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-2066: Halogen-Scheinwerfer 5" × 5", stoßfest

    Ersatzteilnummer: 171-2066
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogen-Abblendlichtarbeitsscheinwerfer 24 Volt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt.
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen.

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Gefedert – Keine Befestigungshalterung
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Abblendlicht
    • Spannung (V): 24
    underground articulated truck
    AD30, AD45B