171-2067: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-2067: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 171-2067
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Weitreichender Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 Volt)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Vertikal – Keine Befestigungshalterung
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Fernlicht
    • Spannung (V): 24
    lhd
    R1700G, R2900G, R3000H, R1300G II R1600H

    uat
    AD45B, AD30