171-2386: BODENPLATTE M
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-2386: BODENPLATTE M

    Ersatzteilnummer: 171-2386
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenendglied (Normaleinsatz, Einsteg, Abstand, trapezförmig)

    Beschreibung:

      Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, außermittig, trapezförmig
    • Kettenteilung (mm): 202,81
    • Schraubengröße (mm): 20,4
    ttt
    D6R II D6R