171-3063: BAUGR. NOCKENWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-3063: BAUGR. NOCKENWELLE

    Ersatzteilnummer: 171-3063
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwelle

    Beschreibung:

    • Bei Nockenwellen handelt es sich um Zylinder, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 14,2
    • Länge ("): 48
    track-type tractor
    D7R II

    pipelayer
    572R II

    motor grader
    140H, 14H, 143H, 160H, 16H, 163H

    forest products
    TK1051

    wheel dozer
    814F

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    CPT372 C-10 C-12

    articulated dump truck
    725, 730

    earthmoving compactor
    815F, 816F

    engine - truck
    C-12

    challenger
    MT855, MT865, MTC855, MTC835, MT835, MTC845, MT845, MTC865