171-4093: Einspritzdüsenbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-4093: Einspritzdüsenbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 171-4093
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Einspritzdüse

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsen sind eine entscheidende Komponente des Kraftstoffeinspritzsystems und sorgen für eine perfekte Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und eine herausragende Verbrauchsleistung für eine optimale Motorleistung.

    Merkmale:

    • Bei den Cat®-Einspritzdüsen werden spezialisierte Metallurgie und unternehmenseigene Entwicklungs- und Fertigungsverfahren eingesetzt, damit die Einspritzelemente die Leistung und Einspritzdrücke erbringen, die zur Einhaltung der aktuellen Emissionsbestimmungen benötigt werden.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Einspritzdüse
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,5
    • Länge ("): 8,7
    wheel-type loader
    972G 966G 966F 966E 966F II 966D

    wheel tractor-scraper
    615C 615C II 615 611