171-4358: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-4358: O-RING

    Ersatzteilnummer: 171-4358
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 50,17
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Durchmesser (mm): 5,3
    • Einsatzbereiche: Motorkühlsysteme mit Heißwasserkühlung
    • Innendurchmesser ("): 1,98
    • Innendurchmesser (mm): 50,2
    • Kompatibel mit: Alkohole; Automobil-Bremsflüssigkeiten; Heiß-, Kaltwasser; Ketone; Ozon und Sonnenlicht; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Silikonflüssigkeiten; einige verdünnte Säuren; Dampf (200° C max,); Dampf (400° F max,)
    • Material-: EPDM (70), EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet, Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden, Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische Kraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Flüssigkeiten auf Erdölbasis
    • Strichzahl ("): 329
    • Temperatur (°C): -55–135
    • Temperatur (°F): -67–275
    pipelayer
    587T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    657E, 623F, 637G, 623E, 621B, 637D, 631G, 621E, 631E, 657G, 627G, 651E, 621G, 627H, 623G, 627E, 623B, 633D, 637E, 633E II 657B, 627F, 621F

    engine - generator set
    C18 C15 3456 PM3456 C9 C18 I6 C13GENSET G3516B C15 I6

    underground articulated truck
    AD30

    expanded mining products
    MD6290, 6015 FS 6018, 6015

    track type tractors
    D8T

    track excavators
    374DL, 374FL

    off-highway truck
    770G, 770, 772, 770G OEM

    articulated trucks
    735OEM

    cold planer
    PM820, PM822, PM-200, PM622, PM620, PM825

    track-type tractor
    D8T, D8R D9T

    petroleum products
    CX35-P800 C18 TH35-C15I C15 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    651B, 623F, 627E, 631D, 621E, 627G, 623E, 621F, 637G, 657G, 621H

    wheel-type loader
    980H, 988H, 988K, 986K

    engine - industrial
    C-12 C18 3406E C-15 C15 3456 C-16

    articulated dump truck
    740C 735, 740, 745 735B, 745C, 735 OEM

    engine - truck
    C-18 3176B C15 C18

    pipelayers
    583T, PL83, PL87

    generator
    SR4 XQP500

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834K

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980H

    excavator
    374D L 385B, 5090B, 385C, 365C L 390D, 374F L

    earthmoving compactor
    826H