171-4571: BAUGR. DÄMPFER BA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-4571: BAUGR. DÄMPFER BA

    Ersatzteilnummer: 171-4571
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwingungsdämpfer

    Beschreibung:

    • Schwingungsdämpfer sind mit den Kurbelwellen von Motoren verbunden und reduzieren die Schwingungen, die über die Riemen von Kurbelwellenriemenscheiben geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 660,4
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge (mm): 736,6
    meng
    3516C 3512B 3512 3512E 3512C 3516 3508 3516E 3508B 3516B CX48-P2300 TH48-E80 3508C 2016

    petr
    3516C 3512B 3512 3512E 3512C 3516 3508 3516E 3508B 3516B CX48-P2300 TH48-E80 3508C 2016

    ieng
    SPT343 3512E G3516 3512B SPF343 G3508J 3512C G3508B G3512B G3516C G3516B 3516B G3520J 3512 3516 SPF743 SPS343 G3516J G3508 G3520B

    emp
    MD6540C

    oht
    785G, 785B, MT4400D AC 785, 793D, 785D, 785C, 784C

    epg
    XQC1200 G3516C 3516E G3516B 3512 3516 G3520C PM3512 3512C 3508

    wtl
    994K