171-5806: ANORDNUNG MOTOR BA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-5806: ANORDNUNG MOTOR BA

    Ersatzteilnummer: 171-5806
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1219,20
    • Höhe (mm): 1422,40
    • Länge (mm): 1752,60
    ttt
    D10R