171-9009: BAUGR. BLOCK O CL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    171-9009: BAUGR. BLOCK O CL

    Ersatzteilnummer: 171-9009
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 876,3
    • Höhe (mm): 279,4
    • Länge (mm): 1092,2
    excavator
    318B