172-1681: GROSSDICHTUNG CM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-1681: GROSSDICHTUNG CM

    Ersatzteilnummer: 172-1681
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Spezielle Form
    • Gesamthöhe ("): 6,69
    • Material-: Gummi
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M315D, M322D, M313D, M318D MH M330D M322D2 MH M322D2, M316D, M320D2, M322D MH M324D2 MH M318D

    excavator
    385C L 323D S 323D L 323D LN 312D, 345D, 390D L M325D L MH 374D L 324D L 324D LN 336D L 330D L 365C L 385C, 345C L 330D MH 325C, 365C 385C FS 330C L 315D L M325D MH 325D L 325D, 330D LN 330C LN 329D LN 330D, 336D LN 365C L MH 345D L 390D, 345C, 385C L MH 324D, 319D 329D L