172-2412: DRUCKSPEICHER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-2412: DRUCKSPEICHER

    Ersatzteilnummer: 172-2412
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckspeicher-Wartungssatz

    Beschreibung:
    Ein Druckspeicher-Wartungssatz wird zum Austausch von verschlissenen oder versagten Dichtringen und Komponenten eingesetzt.

    Merkmale:
    Cat®-Druckspeicher-Wartungssätze umfassen anwendungsspezifische Dichtringe, die zur Wiederherstellung der Druckspeicherfunktion benötigt werden.

    WARNUNG: Wenden Sie sich vor der Wartung des Druckspeichers an Ihren Händler, um die korrekte Verfahrensweise zum Ablassen von Druck aus dem Druckspeichersystem zu erfahren. Andernfalls kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Druckspeicher-Dichtringsätze sind anwendungsspezifisch und enthalten alle benötigten Dichtringe und Anschlüsse, damit eine ordnungsgemäße Druckspeicherfunktion gewährleistet ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5
    • Länge ("): 8
    articulated dump truck
    730C2 EJ 745C, 735C, 730C, 740C