172-2596: ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-2596: ROHR

    Ersatzteilnummer: 172-2596
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rohr

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser ("): 0,98
    • Material-: PVC – Polyvinylchlorid
    • Materialbeschreibung: PVC ist hervorragend für Anwendungen geeignet, die wetter- und chemikalienbeständig sowie beulenfest sein müssen,
    • Querschnittsbreite ("): 0,98
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    mex
    306E2 303.5E 303.5E2 CR 303E CR 308E SR 305.5E 306E 304E 305D CR 304E2 CR 304D CR 305.5, 305C CR 308E2SR, 304C CR 303.5D 305E2 CR 303.5E2 305.5E2 CR 308E2 SR 303C CR 304E2 308E2 CR 306, 305.5E2 304.5E2 303ECR, 305E2 303.5C 308D 308C