172-3280: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-3280: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 172-3280
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Reman-Zylinder-Kolben-Einheit
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,85
    • Länge ("): 7,55
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 631E, 633E II 637E

    track-type tractor
    D10R, D9R, D9N

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988F II 990 II

    wheel dozer
    844, 834B

    engine - industrial
    3408E 3412E

    earthmoving compactor
    836

    off-highway truck
    775D, 769D, 773D, 771C, 771D, 769C