172-3405: BAUGR. RIEMENSCHEIBE ID
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-3405: BAUGR. RIEMENSCHEIBE ID

    Ersatzteilnummer: 172-3405
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Umlenkrolle

    Beschreibung:

    • Umlenkrollen dienen zur Führung von Schlangenkeilriemen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,4
    • Höhe (mm): 91,4
    • Länge (mm): 106,7
    10 to 13 liter
    3176C

    fp
    TK1051