172-3450: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-3450: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 172-3450
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 2,3
    • Länge ("): 15,4
    • Materialbeschreibung: 0
    com
    836H, 826C, 825C

    petr
    C18 CX31-C15I TH35-C15I C15 TH35-E81 CX35-P800 TH48-E80 CX31-P600

    cold
    PM620, PM-200, PM-201, PM622

    ieng
    C18 C15 C-15 C-16

    wts
    623F, 637E, 621E, 627F, 631E, 657E, 651B, 637D, 621F, 657G, 631G, 633D, 657B, 623G, 621G, 623E, 627G, 621B, 633E II 631D, 623B, 627E, 637G

    wtt
    824C

    teng
    C15 C16 C18 C-18 C-16 C-15