172-4848: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-4848: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 172-4848
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    cold planer
    PM-200, PM-201

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H, 988H, 980H, 986K, 980G II 988G, 988K, 980G

    wheel dozer
    824G II 824H, 834G, 824K, 824C, 834K, 834H

    engine - industrial
    3406E C18 C15

    excavator
    374F

    articulated dump truck
    740B, 740, 740 GC 735B, 745 735C, 745C, 735 OEM 735, 740C

    off-highway truck
    770G, 772G, 770, 772, 770G OEM

    earthmoving compactor
    826K, 826G II 826H, 836G, 825K, 825H, 836H, 836K, 825G II 825C, 826C