172-5185: WELLE WASSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-5185: WELLE WASSER

    Ersatzteilnummer: 172-5185
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,1
    • Länge ("): 4,2
    whex
    W330B

    ttl
    973, 973C

    track type tractors
    D7R, D7G, D6R, D6H, D6G, D6D, D6GIILGP, D6RLGP, D6DLGP, D6HIIXL, D6RXL, D7RLGP, D4HIILGP

    track excavators
    235C, 330, 235B, 330L, 330BL

    articulated trucks
    D250EII

    wtl
    950B, 966F II 966G, 972G, 966F, 966D, 950E, 950B/950E 966E, 970F

    chal
    65D, 65C

    meng
    3304B 3304 3306B 3412C 3306

    underground mining loaders
    R1300G

    adt
    D300E II D300E, D250E II D250E

    ttt
    D6R, D6D, D6H, D7H, D7G2 D7R, D6H II D6G2 LGP D4H, D7G, D6H XR D6G2 XL D6H XL

    ieng
    D333C D330C G3304 G3304B G3306 3306B 3304 3306 G3306B

    wts
    615C, 637E, 627E, 611, 637G, 627B, 627G, 627F, 615C II 615

    tskd
    527 D4HTSK III 517

    mg
    12H NA 140H, 163H NA 160H NA 140H ES 12G, 14G, 160H ES 140H NA 14H NA 160H, 130G, 12H ES 140G, 12H

    3300
    G3306B 3306B

    teng
    3306C 3306 3306B

    motor graders
    143H, 140H, 140G, 12G, 160H, 12H, 12HNA, 140HNA, 163H

    compactors
    816F, 815F, 815B

    pipe
    572R

    exc
    330B L 330 L 330B, 330B LN 350, 235C, 235B, 330, 235D

    petr
    G3306B

    skidders
    527CA, 517CA, 527GR, D4TSKHIII, 545

    wheel loaders
    966F, 966G, 972G, 966FII

    epg
    3306 3304

    wheel dozers
    814F