172-5188: WELLE WASSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-5188: WELLE WASSER

    Ersatzteilnummer: 172-5188
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66
    • Höhe ("): 2,1
    • Höhe (mm): 53,3
    • Länge ("): 4,2
    • Länge (mm): 106,7
    motor grader
    140G, 14G, 130G, 12G

    engine - industrial
    D333C 3306 D330C 3304

    engine - truck
    3306 1673C